Uchwyty listew rolkowych
Dane techniczne
Zakres dostawy
Uchwyt, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.658.16 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 147 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H27 | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 przód | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: Kształt I | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Zaślepka końcowa | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Zaślepka końcowa z ogranicznikiem | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 przód | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Kwadratowy | Typ rowka: 8 mm | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St D30 | Kontur: Kwadratowy | Typ rowka: 8 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: St 60x24 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: H43 | Listwa rolkowa: St 60x24 | Kontur: Koło | Typ rowka: - | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt I | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: normalna | Wersja: H43 przód | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt I | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: Bez ogranicznika | Listwa rolkowa: Al 6 80x40 | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm | |
Kształt konstrukcji: Kształt U | Wersja: H43 | Listwa rolkowa: Al 6 80x40 | Kontur: Koło | Typ rowka: 6 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098