Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.648.73 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 468 g/m |
JOP | przycięcie max. 4500 mm |
materiał | ABS |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4500 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4500 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4500 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4500 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4500 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4500 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4500 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4500 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4500 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Wersja: Wycentrowane | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4500 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Wersja: Wycentrowane | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4500 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Wersja: Wycentrowane | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4500 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Wersja: Wycentrowane | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kształt konstrukcji: obustronny | Wersja: Wycentrowane | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kształt konstrukcji: obustronny | Wersja: Wycentrowane | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kształt konstrukcji: obustronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kształt konstrukcji: obustronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kształt konstrukcji: obustronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kształt konstrukcji: obustronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kształt konstrukcji: jednostronny | Wersja: Mimośrodowo |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Kod taryfy celnej
39169090