Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.458.78 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 2,95 cm2 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,79 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Kod taryfy celnej
76042990