Listwa rolkowa


Wybrany wariant
Listwa rolkowa 6 40x40 E D30 z kołnierzem (0.0.658.70)
Listwa rolkowa 6 40x40 E D30 z kołnierzem
0.0.658.70
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

listwa rolkowa 6 40x40 E, Al, surowa
wkładki rolkowe z kołnierzem, PA, szare

Właściwości

Numer artykułu0.0.658.70
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 1,27 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm

Opis

Przy budowaniu regałów należy przestrzegać właściwych wytycznych, np. norm DGVU. Proszę pamiętać o tym, że obciążalność listew rolkowych item może być większa niż nośność innych komponentów. Zalecane wygięcie (f) dwóch równoległych listew rolkowych wynosi: f < 1/100 a
Uwaga:
W przypadku konstrukcji należy uwzględnić maks. obciążenie przylegających elementów.
Dopuszczalna siła przypadająca na jedną rolkę listwy rolkowej 6 40x40 E D30: F < 100 N

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St D30Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  St 60x24Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 40x40 ELiefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturRollenbahn:  Al 6 80x40Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8Material:  Aluminium (natur)Farbe:  schwarz schwarzRollenbahn:  Al 8 40x40Liefereinheit:  Zuschnitt

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283920