Listwa wpustowa szyby listwa z tw. sztucznego
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.614.91 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 75 g/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | PP/TPE |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 6 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 6 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 6 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 6 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-8 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-8 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 8-10 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 8-10 mm | |
Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 10 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 10 mm | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Kod taryfy celnej
39169090
Listwa wpustowa szyby listwa z tw. sztucznego
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe