Uszczelka profilowa 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.420.79 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor pomarańczowy |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 2 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Profilquerschnitt: 80x40 | |
Profilquerschnitt: 80x80 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360492
Kod taryfy celnej
84842000
Uszczelka profilowa 8
Na zapytanie