Dane techniczne
Zakres dostawy
dwururowa
średnica rurki: 17 mm
moc: 55 Wat
barwa światła, biel naturalna, 4800 lm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.417.57 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 150 g |
wydajność | P = 55 W |
JOP | 1 sztuka |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85393110