Systemy zamykające
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
wkład dwubródkowy
klucz, rygiel zamykający, blaszka zamykająca
wskazówki dotyczące użycia i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.619.55 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | prawy |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 138 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090
Systemy zamykające
Na zapytanie