Wpust przesuwny Zn
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.457.47 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
średnica gwintu | M4 |
waga [g] | m = 5 g |
siła max. | Fmax. = 250 N |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
moment | M = 1,5 Nm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Kolor: ocynk. | Gwint: M3 | Szerokość wpustu: 10 | Długość gwintu: 5.2 | |
Seria: 6 | Kolor: ocynk. | Gwint: M4 | Szerokość wpustu: 15 | Długość gwintu: 6.5 | |
Seria: 8 | Kolor: ocynk. | Gwint: M3 | Szerokość wpustu: 19 | Długość gwintu: 8.5 | |
Seria: 8 | Kolor: ocynk. | Gwint: M4 | Szerokość wpustu: 19 | Długość gwintu: 8.5 | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Gwint: M4 | Szerokość wpustu: 31.4 | Długość gwintu: 7.5 | |
Seria: 8 | Kolor: ocynk. | Gwint: M5 | Szerokość wpustu: 19 | Długość gwintu: 8.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Wpust przesuwny Zn
Na zapytanie