Blaty stołu
Wybrany wariant

Blat stołu 25-1800x750 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.633.17
0.0.633.17
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.633.17 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 22 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Płyta wiórowa z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Kolor | kolor szary zbliż. do RAL 7035 |
Opis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.81 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- Kolor zbliżony do RAL 7035
- Na całym obwodzie listwa wykończeniowa mocowana za pomocą maszyny do obróbki drewna (ABS)
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130
Blaty stołu
Wybrany wariant

Blat stołu 25-1800x750 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.633.17
0.0.633.17

RAL 7035 (Lichtgrau)



















Multiplex