Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Uchwyt do klawiatury, profil, Al, anod.
1 Podpórka na nadgarstki EPDM, PP, k. szary zbliżony do RAL 7042
2 zaślepki, PA-GF, k. szary zbliżony do RAL 7042
2 szyny teleskopowe
2 blaszki ustalające, k. białego aluminium zbliż. do RAL 9006
Materiał mocujący
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.26 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 5,3 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Wersja: Bez wysuwu | |
Wersja: Z wysuwem |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090