Rolka transportowa TR30, kołnierz łożyska
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.674.94 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 16 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Tube material: Al, anodized | Colour: Grey | Material: Plastic (PA-GB) | ESD-safe: X | |
Tube material: Al, anodized | Colour: Black | Material: Plastic (PA-GB) | ESD-safe: ✓ | |
Tube material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | Material: Plastic (PA) | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84832000
Rolka transportowa TR30, kołnierz łożyska
Na zapytanie