Profil uszczelniający drzwi XMS
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.649.88 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 34 g/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | PP/TPE |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Material: Plástico (PVC) | Tipo de ranura: Ranura de junta de puerta, 8mm | Número de superficie obturadora: 1 | |
Material: PP/TPE | Tipo de ranura: Ranura de junta de puerta, 3,5 mm | Número de superficie obturadora: 1 | |
Material: PP/TPE | Tipo de ranura: Ranura de junta de puerta, 3,5 mm | Número de superficie obturadora: 2 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
39169090
Profil uszczelniający drzwi XMS
Na zapytanie