Uchwyt na kolbę D120, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.626.88
Ten produkt nie jest już dostępny.
Dane techniczne
Zakres dostawy
Werkzeugköcher Einsatz, PUR
Draht, St, rostfrei
Drahtaufnahme, PA-GF, schwarz
Zylinderschraube DIN 912-M6x20
Scheibe DIN 433-6,4
Nutenstein V 8 St M6
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.626.88 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
waga [g] | m = 510 g |
JOP | 1 zestaw |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt na kolbę D120, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.626.88
Ten produkt nie jest już dostępny.