Uchwyt przewodu pomiarowego 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.709.91 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 115 g |
JOP | 1 zestaw, 5 elementów |
materiał | PA-GB |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Farbe: grau | ESD-sicher: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
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
39269097
Uchwyt przewodu pomiarowego 8
Na zapytanie