Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.671.98 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 1 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Opis
Warianty
Sortuj wg
5/6 Warianty pasują do "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
Série: 8 | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: ✓ | Couleur: noir | ||
Série: 6 | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: ✓ | Couleur: noir | ||
Série: - | Position angulaire: 0°...360° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: X | Couleur: noir | ||
Série: 8 | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: ✓ | Montage rapide: ✓ | Couleur: noir | ||
Série: LPS | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: ✓ | Couleur: gris |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097