Profil łączący 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.453.90 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 8,97 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 4,59 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 5,73 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 19,85 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 2,42 kg/m |
JOP | 1 para à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment | M = 34 Nm |
moment oporu wg osi x | Wx = 2,9 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 6,96 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
Delivery unit: Pair | Length: 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 160 mm | |
Delivery unit: Pair | Length: 6000 | Dimension Y: 160 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 240 mm | |
Delivery unit: Pair | Length: 6000 | Dimension Y: 240 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76042100
Profil łączący 8
Na zapytanie