Zabezpieczenie przeciwrotacyjne
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.630.39 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 1,4 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097
Zabezpieczenie przeciwrotacyjne
Na zapytanie