Śruby z łbem walcowym


Wybrany wariant
Śruba z łbem walcowym DIN 912 M6x10, ocynk. (8.0.007.11)
Śruba z łbem walcowym DIN 912 M6x10, ocynk.
8.0.007.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu8.0.007.11
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 4,7 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  5Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  noir noirLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  noir noirLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  65Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  28Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  55Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  140Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  140Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN6912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre plat
norme:  DIN6912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre plat

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568