Uchwyt radełkowy Pi


Wybrany wariant
Śruba radełkowana Pi D54 M8x55 PA, kolor szary (0.0.680.10)
Śruba radełkowana Pi D54 M8x55 PA, kolor szary
0.0.680.10
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Uchwyt, PA-GF, kolor szary z śruba, St, ocynk.
Zaślepka, PA-GF, kolor czerwony
Zaślepka, PA-GF, kolor ciemnoszary

Właściwości

Numer artykułu0.0.680.10
Odporność na ESDNie
wagam = 56 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor szary

Opis

Zarysowane kontury, idealnie zaokrąglone: Uchwyt radełkowy może być obsługiwany w każdej pozycji, a dzięki delikatnym żłobieniom zapewnia lepszą chwytność niż zwykły uchwyt tarczowy. Uchwyt mocowany jest jako śruba z gwintem zewnętrznym albo jako nakrętka z gwintem wewnętrznym.Podobnie jak wszystkie pozostałe elementy obsługowe Pi uchwyty radełkowe wykonane są z wytrzymałego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym i zapewniają stabilne i ergonomiczne chwytanie. Uchwyty dostępne są w dwóch kolorach i trzech rozmiarach. Ponadto dostępne są również zaślepki w dwóch kolorach.

Warianty

Sortuj wg

Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  DadoColore:  grigio grigioFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  DadoColore:  nero neroFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  DadoColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  DadoColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  DadoColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  DadoColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110116
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 11.0
23110601
UNSPSC 9.0
31161501
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
83024900