Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wieszak zaciskowy 8, czarny
1 klamra 32 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.710.12 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 16 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83059000