Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.003.20 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
właściwość | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 350 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Forma: singolo | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Forma: doppio | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Forma: singolo | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Forma: doppio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Forma: singolo | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Forma: doppio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Forma: doppio | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Forma: singolo | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Forma: doppio |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000