Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.425.03 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 14 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Kształt konstrukcji: podwójna | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Kształt konstrukcji: podwójna | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Kształt konstrukcji: podwójna | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x80 | Kształt konstrukcji: podwójna | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Kształt konstrukcji: podwójna |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000