Tischsäulensatz 2 E
665 1085
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 kolumny, Al, anod., k. natur., z przewodem doprowadzającym 2 m
Jednostka sterująca z tuleją do wtyczek zimnych IEC 60320-C18
Przełącznik wysokości stołu, możliwość zapisania trzech pozycji, cyfrowy wskaźnik wysokości z przewodem doprowadzającym 2 m
Napięcie znamionowe: 120V~ 50/60 Hz
Łączna siła nośna: 2000 N
Prędkość skoku: 25 mm/s
Czas włączenia: 10%
Zakres temperatury od -5 °C do 40 °C
Stopień ochrony: IP30 (kolumny, przycisk), IP20 (jednostka sterująca)
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.650.03 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 17,6 kg |
JOP | 1 zestaw |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Alimentation en énergie: 230V | |
Alimentation en énergie: 120V |
do pobrania
Dane CAD
„Zestaw kolumn stołowych 2 E 120V” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
84289090
Tischsäulensatz 2 E
665 1085
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe