Śruba z łbem stożkowym z gwintem/wpustem
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M8x14, St, czarna
1 wpust przesuwny 8 St M8, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.350.17 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 16 g |
JOP | 1 zestaw |
Warianty
Sortuj wg
Tipo scanalatura: 5 mm | Filettatura: M5 | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 2 | |
Tipo scanalatura: 6 mm | Filettatura: M5 | Gamma di spessori della piastra: 3-5 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 3 | |
Tipo scanalatura: 6 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 3-5 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 3 | |
Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Gamma di spessori della piastra: 2-5 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 4.5 | |
Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 5-7 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 4.5 | |
Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Gamma di spessori della piastra: 0 mm | Colore: nero | Distanza: 4.5 | |
Tipo scanalatura: 10 mm | Filettatura: M10 | Gamma di spessori della piastra: 0 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 5.3 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
73269098
Śruba z łbem stożkowym z gwintem/wpustem
Na zapytanie