Dane techniczne
Zakres dostawy
profil uzupełniający 80x80x9, Al, anodowany, czarny
pierścień centrujący D50-D22
wał łączący U-WG
3 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x55, St, czarne
pierścień zabezpieczający N
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.408.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
max. moment obrotowy | Mmax. = 20 Nm |
moment obrotowy, moment znamionowy | Mznam. = 10 Nm |
max. ilość obrotów | nmax. = 1000 min-1 |
liczba obrotów, liczba znamionowa | nznam. = 400 min-1 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 185 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
Kod taryfy celnej
73269098