item
Zestaw prowadzący łukowy rolety 45°

Zestaw prowadzący łukowy rolety 45°

0.0.465.70

Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 prowadnice łukowe do rolet 45°, PA, czarne
8 śruby z łbem stożkowym DIN 965-M2,5x5, St, ocynk.
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu 0.0.465.70
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 135 g
JOP 1 zestaw

Opis

Systemy rolet mogą być stosowane jako ruchome elementy powierzchniowe służące np. do zamknięcia systemów szaf, tablic sterowniczych i pulpitów sterowniczych. Zaletą ich jest elastyczne wykorzystanie powierzchni, która umożliwiając zamknięcie i otwarcie nie narusza przy tym dodatkowej przestrzeni zewnętrznej.
System rolet stosowany jest do budowy manualnie wprawianych w ruch rolet o pionowej i poziomej konstrukcji zabudowy. Jest on wbudowywany w konstrukcjach ramowych z dowolnych profili nośnych typoszeregu 8.
System składa się z prowadnicy rolet i poszczególnych lameli, które są montowane modułowo.
Rolety dostępne są w wykonaniu aluminiowym lub z tworzywa sztucznego.
Example of an Roller Shutter System in a system cabinet. The Roller Shutter Guide has been matched to the contour of the cabinet.
View of an Roller Shutter Guide positioned behind a fixed panel element.

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Kod taryfy celnej
39269097