Zestaw zabezpieczający przed opadnięciem drzwi podnoszonych
0.0.487.08
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa i dźwignia hamulcowa, St, ocynkowana
sworzeń do łańcuchów z podkładką zabezpieczającą, St, ocynkowany
podkładki, St, ocynkowane
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x25, St, ocynkowana
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x35, St, ocynkowana
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.487.08 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 307 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
84879090
Zestaw zabezpieczający przed opadnięciem drzwi podnoszonych
0.0.487.08
Na zapytanie