Dane techniczne
Zakres dostawy
1 suwak z zabezpieczeniem antyrotacyjnym, PA, czarny
1 podkładka St, ocynkowana
1 sprzęgło M6, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.616.64 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 35 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Positioning Set: Contradirectional | |
Positioning Set: Codirectional |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
27112102
Kod taryfy celnej
39269097