item divider Motix
Multiblock

Multiblock


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Base et centrage, GD-Zn noir
Ecrou carré M6-DIN 557, acier zingué
Languette, acier inox

Propriétés

Référence 0.0.373.23
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Filetage M6
Poids p = 66 g
Force max. Fmax. = 2 000 N
Unité de livraison 1 pce

Description

Pour la fixation de panneaux lourds avec des charges importantes. Fixation sur la rainure par vis et écrou St.
L’ergot anti-rotation, réglable tous les millimètres, permet l’ajustement des panneaux de différentes épaisseurs. Les panneaux sont percés aux positions appropriées.
Ecrou carré mobile imperdable intégré.
Fixation par vis M8 en taraudant le trou avant du multiblock.
Recommandation de montage et charges admissibles en travers et le long de la rainure.

Variantes

Tri par

Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  5 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  5 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  6 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  6 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  10 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  X Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  X Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Serrer Type de tenon:  -
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Serrer Type de tenon:  -
Série:  6 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Serrer Type de tenon:  -
Série:  6 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Serrer Type de tenon:  -
Série:  5 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Serrer Type de tenon:  -
Série:  5 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Serrer Type de tenon:  -
Série:  8 Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  6 Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Visser Type de tenon:  -
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Encliqueter Type de tenon:  Tenon simple
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Technique de fixation:  Encliqueter Type de tenon:  Tenon simple
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Encliqueter Type de tenon:  Tenon à fente
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Encliqueter Type de tenon:  Tenon à manette
Série:  8 Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Technique de fixation:  Encliqueter Type de tenon:  Tenon de manette PA

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000