item divider Motix
Profilé support

Profilé support


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.453.50
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 1,74 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,47 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Profilé support avec ou sans rainure 8 pouvant servir de base ou de couvercle.
L’emboîtement des flancs et des couvercles de goulottes peut être verrouillé avec une vis à tôle St 4,2x9,5 si nécessaire.
Pour cela, percer des trous ⌀ 3,5 mm sur la ligne repère prévue.
Le vissage crée un lien conducteur entre les éléments de goulotte.

Variantes

Tri par

Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  40mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  40mm
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  40mm
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  40mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  80mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  80mm
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  80mm
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  80mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  80mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  80mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  120 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  120 mm
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  120 mm
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  120 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  160 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  160 mm
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  160 mm
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  160 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  160 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  160 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990