item
Sprzęgło wyrównujące wałka synchronicznego

Sprzęgło wyrównujące wałka synchronicznego


Zobacz wszystkie 2 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 półskorupy, St, ocynk
8 śrub z łbem walcowym DIN 912-M10x30, St, ocynk, woskowane
8 śrub M6x25, St, ocynk

Właściwości

Numer artykułu 0.0.472.29
max. moment obrotowy Mmax. = 100 Nm
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [kg] m = 2,8 kg
JOP 1 zestaw

Opis

Przy użyciu wałków synchronicznych do przenoszenia momentu obrotowego może się okazać, że podczas montażu konieczna będzie regulacja podłączonych napędów.
Sprzęgło kompensacyjne wałków synchronicznych umożliwia odłączenie wałka synchronicznego i siłowe połączenie wałków.
Wałek synchroniczny należy zabezpieczyć osiowo pomiędzy elementami przeniesienia napędu za pomocą pierścieni sprężynujących W32.
Sprzęgło wyrównujące wałka synchronicznego zostaje osadzane na końcach wału wieloklinowego i połączone siłowo z wykorzystaniem śrub zaciskowych. Moment dokręcający  śrub zaciskowych wynosi 25 Nm (sprzęgło wyrównujące VK 14) lub 50 Nm (sprzęgło wyrównujące VK 32).
Połączenie śrubowe obydwu tarcz sprzęgła musi następować na odtłuszczonych końcach wału z użyciem zawartych w dostawie nawoskowanych śrub, aby uzyskać konieczne wartości przeniesienia momentu obrotowego.

Warianty

Sortuj wg

Drive type:  spline shaft VK14
Drive type:  spline shaft VK32

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Kod taryfy celnej
84836080