Blaty stołu
Wybrany wariant

Blat stołu 30-1500x600 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.633.20
0.0.633.20
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.633.20 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 17,3 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | laminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną |
Kolor | kolor szary zbliż. do RAL 7035 |
Opis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.79 Zuschnitt max. 2720x2020 mm
- Wysoka odporność na uderzenia
- Kolor zbliżony do RAL 7035
- Na całym obwodzie listwa wykończeniowa mocowana za pomocą maszyny do obróbki drewna (ABS)
W zależności od warunków produkcyjnych należy liczyć się z typowym odchyleniem grubości płyt wynoszącym do maks. -3 mm.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Indywidualnie | Długość płyty stołowej: Indywidualnie | Długość: 300 ... 2770 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Płyta w. powl. tw. sztucznym | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Indywidualnie | Długość płyty stołowej: Indywidualnie | Długość: 300 ... 2770 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Indywidualnie | Długość płyty stołowej: Indywidualnie | Długość: 300 ... 2770 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Powłoka HPL | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1200 mm | Długość: 1200 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1500 mm | Długość: 1500 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 | |
Materiał: Buk Multiplex | Kolor: ![]() | Płyta stołowa (wymiary): Preferowana wielkość | Długość płyty stołowej: 1800 mm | Długość: 1800 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130
Blaty stołu
Wybrany wariant

Blat stołu 30-1500x600 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.633.20
0.0.633.20