item
Blok narzędziowy 320x160, kolor naturalny

Blok narzędziowy 320x160, kolor naturalny

0.0.690.77


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.690.77
właściwość kolor naturalny
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [kg] m = 1,137 kg
JOP 1 sztuka
materiał PP

Opis

Porządek po swojemu! Blok narzędziowy 320x160 to podstawa wykonana z tworzywa sztucznego z nadrukowaną kratką. Blok służy jako pojemnik do indywidualnej aranżacji na wiertła, pogłębiacze, gwintowniki, bity oraz podobne elementy.
Potrzebne otwory nieprzelotowe można wywiercić w dowolnym miejscu, zgodnie z indywidualnie ustalonym schematem. Wytrzymały materiał sprawia, że narzędzia przechowywane są w uporządkowany sposób, w przyjaznym dla środowiska pojemniku i są zawsze pod ręką.
Blok narzędziowy można umieścić w szufladzie lub przymocować za pomocą elementu mocującego do półek na pojemniki item 8 160. Półka 8 bloku narzędziowego 320x160 zawiera zestaw składający się z bloku narzędziowego oraz uchwytu. Fabrycznie wykonane automatyczne wpusty umożliwiają szybkie i łatwe mocowanie tych elementów w rowku profila 8.

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097