Zestaw łożyska do rolki transportowej
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 kołnierze łożyskowe, PA-GF, czarne
łożyskowany tocznie, wstępnie zmontowany
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.472.08 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 16 g |
siła max. | Fmax. = 100 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Diameter: ø 32 mm | |
Diameter: ø 50 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84832000
Zestaw łożyska do rolki transportowej
Na zapytanie