Listwa rolkowa
50 4500
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.637.54 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 756 g/m |
JOP | przycięcie max. 4500 mm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: un lato | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: 6 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: 6 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: 6 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: LPS | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Unità di consegna: Pezzo | |
Serie: 8 | Forma: Senza lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: 8 | Forma: Senza lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: 8 | Forma: Senza lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Unità di consegna: Taglio | |
Serie: 8 | Forma: Senza lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Unità di consegna: Taglio |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
36120407
Kod taryfy celnej
84283920
Listwa rolkowa
50 4500
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe