Obudowa sprzęgła
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa sprzęgła 8 D55, czarna
2 śruby z łbem sześciokątnym DIN 912-M8x20, St, czarne
Płyta sprzęgła D30/D55 uniwersalna 80x80, Al, czarna
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.628.97 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 750 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Coupling: D30 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
Coupling: D55 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
Coupling: D55 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
Coupling: D80 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
Coupling: D80 | Flange plate: 160 mm x 160 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080
Obudowa sprzęgła
Na zapytanie