Profil maskujący 76 Al
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.663.40 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 405 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Aby przygotować miejsce pod gniazda i przyłącza, można bez problemu przedłużyć profil maskujący 76 Al.
Wskazówka: Aby zapewnić stabilne osadzenie pokrywy i połączenie elektryczne z dolną częścią kolumny, używa się klamer zatrzaskowych (0.0.663.42). Każdy segment profilu maskującego należy przymocować przynajmniej 4 klamrami zatrzaskowymi. Zaleca się, aby na odcinku o długości od 1000 mm do 2000 mm używać sześciu klamer, a na odcinku o długości przekraczającej 2000 mm przynajmniej ośmiu klamer. Klamry zatrzaskowe zapewniają uziemienie profilu maskującego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990