Profil maskujący 76 Al


Wybrany wariant
Profil maskujący 76 Al, kolor naturalny (0.0.663.41)
Profil maskujący 76 Al, kolor naturalny
0.0.663.41
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.663.41
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 405 g/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profil aluminiowy służy do zaślepienia kanału kablowego profili instalacyjnych. Profil mocowany jest w odpowiednim rowku za pomocą klamry zatrzaskowej i trzyma się w nim bez użycia wkrętów. Równie proste jest otwieranie kanału w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.
Aby przygotować miejsce pod gniazda i przyłącza, można bez problemu przedłużyć profil maskujący 76 Al.
Wskazówka: Aby zapewnić stabilne osadzenie pokrywy i połączenie elektryczne z dolną częścią kolumny, używa się klamer zatrzaskowych (0.0.663.42). Każdy segment profilu maskującego należy przymocować przynajmniej 4 klamrami zatrzaskowymi. Zaleca się, aby na odcinku o długości od 1000 mm do 2000 mm używać sześciu klamer, a na odcinku o długości przekraczającej 2000 mm przynajmniej ośmiu klamer. Klamry zatrzaskowe zapewniają uziemienie profilu maskującego.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042990