Dane techniczne
Zakres dostawy
czujnik bezpieczeństwa 24V DC, wstępnie zmontowany
element uruchamiający 24V DC
stopień ochrony: IP67 według EN 60529
standardy: PL e według EN ISO 13849-1, SIL 3 według IEC 61508, IEC 60947-5-3
czas użycia: 20 lat
blacha mocująca, St, nierdz
profil uszczelniający drzwi, samoprzylepny, szary, zbliżony do RAL 7042
2 śruby bezpieczne z łbem stożkowym M5x12, St, nierdz
2 wpusty przesuwne V 8 St M5, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.658.28 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 186 g |
JOP | 1 zestaw |
napięcie (DC) | U = 24 V DC |
Opis
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Kod taryfy celnej
85365080