Przepust
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 przepusty
Obudowa, PA-GF
Szczotka uszczelniająca, PA
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.665.12 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 38 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Maß X: 160 | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: ✓ | Dichtbürste: ✓ | |
Maß X: 40 | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 80 | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 40 | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 80 | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 120 | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 160 | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097
Przepust
Na zapytanie