System okalający, profil maskujący 8 120
Wybrany wariant

System okalający, profil maskujący 8 120, kolor naturalny
0.0.721.23
0.0.721.23
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.721.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 673 g/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
W przypadku wersji jednostronnej profil maskujący kanału kablowego 8 120 spełnia funkcję zaślepki na tył. Otwór między profilami kanału kablowego zamyka się od frontu profilem maskującym 76 Al (0.0.663.40).
Profile kanału kablowego dostępne są z prostokątnymi konturami zewnętrznymi lub krawędziami zewnętrznymi ściętymi pod kątem 45°. Wersja ścięta stosowana jest w pomieszczeniach czystych do budowy poziomego kanału kablowego. Wersja prostokątna przeznaczona jest do pionowo położonych kanałów kablowych.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
System okalający, profil maskujący 8 120
Wybrany wariant

System okalający, profil maskujący 8 120, kolor naturalny
0.0.721.23
0.0.721.23