Wyrównanie potencjału
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
trzpień z gwintem DIN 916-M3x12, St, czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.464.45 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 1 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | |
Seria: 6 | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 7.0
39121408
UNSPSC 9.0
39121408
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
Kod taryfy celnej
79070000
Wyrównanie potencjału
Na zapytanie