Reflektor 6W
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
Diody LED 6W o dużej mocy
Kąt padania światła 35°
Przełącznik do regulacji światła
Aluminiowa obudowa
Wysięgnik, elementy mocujące
Łącznik wtykowy M8
Szybka z hartowanego szkła
Stopień ochrony: IP65, EN 60529
Klasa ochrony III
Napięcie zasilające: 24V DC
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.681.61 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 0,5 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Kąt promieni: 10° | Reflektor, wysięgnik: X | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Kąt promieni: 10° | Reflektor, wysięgnik: ✓ | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kąt promieni: 35° | Reflektor, wysięgnik: X | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Kąt promieni: 35° | Reflektor, wysięgnik: ✓ | Zabezpieczenie ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200
Reflektor 6W
* Dane obowiązkowe