Śruby z łbem kulistym


Wybrany wariant
Śruba z łbem kulistym M4x6, ocynk. (8.0.001.95)
Śruba z łbem kulistym M4x6, ocynk.
8.0.001.95
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu8.0.001.95
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 1,02 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Norm:  ISO 7380Gewinde:  M3Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  6
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M3Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  6
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  6
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (rostfrei)Farbe:  blank blankGewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M6Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  75
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (rostfrei)Farbe:  blank blankGewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  55
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  75
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M10Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60
Norm:  ISO 7380Gewinde:  M12Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80
Norm:  DIN 7504Gewinde:  St 3,9Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16
Norm:  DIN 7504Gewinde:  St 3,9Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25
Norm:  DIN 7500CGewinde:  M5Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16
Norm:  WN 5463Gewinde:  KH8Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  55
Norm:  ISO 4759-1Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12
Norm:  ISO 4759-1Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  schwarz schwarzGewindelänge:  14
Norm:  ISO 4759-1Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  schwarz schwarzGewindelänge:  16
Norm:  ISO 4759-1Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  schwarz schwarzGewindelänge:  18
Norm:  ISO 4759-1Gewinde:  M4Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Kod taryfy celnej
73181568