Wyłącznik 1-pinowy M45 10A/250V
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.689.33 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor biały zbliż. do RAL 9010 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 21 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PC |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | |
Colore: RAL 9010 (bianco puro) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27142301
eCl@ss 4.1
27142301
eCl@ss 5.0
27142301
eCl@ss 5.1
27142301
UNSPSC 9.0
39121507
eCl@ss 6.0.1
27142301
eCl@ss 7.1
27142301
eCl@ss 4.0
27142301
eCl@ss 11.0
27142301
UNSPSC 7.0
39121507
Kod taryfy celnej
85369010
Wyłącznik 1-pinowy M45 10A/250V
Na zapytanie