item MotionKits prowadnica liniowa KGT 6 60 P20-2600
0.0.702.65
Ten produkt nie jest już dostępny.
Dane techniczne
Zakres dostawy
Prowadnica liniowa KGT 6 60 P20 - skok 2600 mm
Zestaw napędowy KGT 6 60 SE 60
Silnik SE 60-150-3-60-AK-B
Sterownik C 1-02
Przewód zasilający SC1 05/5, kolor pomarańczowy
Przewód transmisyjny AKSC/5, kolor zielony
Zacisk ekranujący D14, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.702.65 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 28,09 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 43,46 cm4 |
Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 1000 N |
Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 2000 N |
Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 2000 N |
waga [kg] | m = 24,73 kg |
waga długości specjalnych [g/mm] | m = 4,24 g/mm |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 4,24 kg/m |
JOP | 1 zestaw |
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 3,253 kg |
Wymiar na mm skoku | m2 = 4,67 g/mm |
Max. przyspieszenie | amax = 15 m/s2 |
maks. prędkość | Vmax = 1 m/s |
Dokładność powtarzania | . = 0,01 mm |
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mm | J0 = 30,21 kg mm2 |
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowego | JN = 10,1 kg mm2/kg |
Moment bezwładności na m skoku | JH = 43,1 kg mm2/m |
max. skok | Hmax = 2600 mm |
Maksymalny moment napędowy | . = 3,7 Nm |
Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 15 Nm |
Maksymalny moment wokół osi y | My max = 120 Nm |
Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 120 Nm |
Moment tarcia | . = 0,2 Nm |
sprawność | smin = 26 mm |
Rozpiętość przy Fy maks. | . = 850 mm |
Rozpiętość przy Fz maks. | . = 650 mm |
długość skoku | h = 20 mm/obr |
moment oporu wg osi x | Wx = 8,19 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 14,44 cm3 |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84879090
item MotionKits prowadnica liniowa KGT 6 60 P20-2600
0.0.702.65
Ten produkt nie jest już dostępny.