Zestaw kątownika
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik 8 40x40, GD-Zn, białe alum. zbliż. do RAL 9006
zaślepka do kątownika 8 40x40, PA-GF, kolor czarny
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynkowane
2 podkładki 13,9x13,9x2, St, ocynkowane
2 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.411.15 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 162 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 50x50 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Zestaw kątownika
Na zapytanie