Łącznik krzyżowy do profilu zaciskowego
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.457.92 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 123 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 6 | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | |
Baureihe: 8 | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73259990
Łącznik krzyżowy do profilu zaciskowego
Na zapytanie