Listwa śrubowa
20 2000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.439.17 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 0,24 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,015 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,014 cm4 |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 66 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,03 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,038 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990
Listwa śrubowa
20 2000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.